Bügelspanner mit Gegenhalter / K0082 / Spannrichtung vertikal

Bügelspanner mit Gegenhalter / K0082 / Spannrichtung vertikal
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Schnelles Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen

· Verstellweg am Verschlusshaken individuell einstellbar

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0082.0140
K0082.0140N
K0082.0250
K0082.0250N
K0082.0450
K0082.0450N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper Haltekraft F2
(N)
Zugkraft F1
(N)
Verstellweg L max.
(mm)
Spannweg L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

30.39 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt und passiviert20001800252226134.51124362419165.2442762.5

39.32 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank20001800252226134.51124362419165.2442762.5

44.86 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt und passiviert400027002834351961432483326216.56641153

55.26 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank400027002834351961432483326216.56641153

75.16 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlverzinkt und passiviert700045004045513281940644536288.58851524

104.68 €

1 4 Arbeitstage 200Rostfreier Stahlblank700045004045513281940644536288.58851524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente orange
Ausführung 2 mit Gegenhalter Öffnungswinkel Griff 145° Verstellweg L1 min.(mm) 1

Technischer Support