Rändelschrauben / K1473 / Kunststoff / antistatisch

Rändelschrauben / K1473 / Kunststoff / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, Stahl, Thermoplast / [Griffbereich] 13 - 25 mm, 8 - 14 mm / [Durchmesser Griff] 9 - 18 mm / [Oberflächenbehandlung] blau / [Farbe] graphitschwarz



Die Rändelschrauben von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Kunststoff, Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 13 bis 25 mm oder 8 bis 14 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 9 bis 18 mm. Die Oberfläche ist blau. Graphitschwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1473.11180424X10
K1473.11180424X15
K1473.11200524X10
K1473.11200524X15
K1473.11200524X20
K1473.11250624X10
K1473.11250624X15
K1473.11250624X20
K1473.11320824X15
K1473.11320824X20
K1473.11320824X30
K1473.11401024X20
K1473.11401024X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
K
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)

3.43 €

1 4 Arbeitstage 410188139

3.48 €

1 4 Arbeitstage 415188139

3.48 €

1 4 Arbeitstage 5102091510.6

3.57 €

1 4 Arbeitstage 5152091510.6

3.62 €

1 4 Arbeitstage 5202091510.6

3.62 €

1 4 Arbeitstage 61025101712

3.71 €

1 4 Arbeitstage 61525101712

3.83 €

1 4 Arbeitstage 62025101712

3.96 €

1 4 Arbeitstage 81532132214

4.12 €

1 4 Arbeitstage 82032132214

4.39 €

1 4 Arbeitstage 83032132214

4.65 €

1 4 Arbeitstage 102040142518

4.80 €

1 4 Arbeitstage 103040142518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Oberfläche Komponente blau-passiviert Material Komponente Stahl

Technischer Support