Magnete rund (Topfmagnet) (K0557)

Magnete rund (Topfmagnet) (K0557)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0557.01
K0557.02
K0557.03
K0557.04
K0557.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.39 €

1 4 Arbeitstage 1817M6164

4.67 €

1 4 Arbeitstage 2821M6195

7.05 €

1 4 Arbeitstage 6527M6256

12.74 €

1 4 Arbeitstage 11535M6309

52.21 €

1 4 Arbeitstage 40065M124313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Oberfläche Komponente lackiert Farbe Komponente rot
Temperatur max.(°C) 450

Technischer Support