Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0545.01 |
K0545.02 |
K0545.03 |
K0545.04 |
K0545.05 |
K0545.06 |
K0545.07 |
K0545.08 |
K0545.09 |
K0545.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 10 | 2 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 12 | 3 | ||
3.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 16 | 6 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 18 | 7 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 | 20 | 5 | ||
7.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 25 | 30 | 5 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 32 | 35 | 3 | ||
48.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 40 | 45 | 5 | ||
93.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 50 | 50 | 2 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften