Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0546.01 |
K0546.02 |
K0546.03 |
K0546.04 |
K0546.05 |
K0546.06 |
K0546.07 |
K0546.08 |
K0546.09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 20 | 12 | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 20 | 11 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 20 | 10 | ||
5.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 9 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 | 20 | 5 | ||
7.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 25 | 35 | 10 | ||
25.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 32 | 40 | 8 | ||
52.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 40 | 50 | 10 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften