Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1395.106 |
K1395.108 |
K1395.110 |
K1395.113 |
K1395.116 |
K1395.120 |
K1395.125 |
K1395.132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Abstand zu Eisenwandungen (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 20 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 20 | 10 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 8 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 20 | 6 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3 | 20 | 2 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 25 | 5 | ||
18.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 35 | 7 | ||
31.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Messing | Oberfläche Komponente | geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften