Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B (K1395)

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B (K1395)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1395.206
K1395.208
K1395.210
K1395.213
K1395.216
K1395.220
K1395.225
K1395.232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.43 €

1 4 Arbeitstage 6M31.5205

4.75 €

1 4 Arbeitstage 8M31.5205

5.41 €

1 4 Arbeitstage 10M42207

6.38 €

1 4 Arbeitstage 13M42.5207

7.94 €

1 4 Arbeitstage 16M43258

10.20 €

1 4 Arbeitstage 20M64256

19.32 €

1 4 Arbeitstage 25M65358

32.88 €

1 4 Arbeitstage 32M66406

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Messing Oberfläche Komponente geschliffen
Form B Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support