Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1134.1106100 |
K1134.1108100 |
K1134.1108125 |
K1134.1118 |
K1134.1110100 |
K1134.2106100 |
K1134.2108100 |
K1134.2108125 |
K1134.2118 |
K1134.2110100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | R1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
3.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | G1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften