Schmiernippel / K1134 / DIN 3405 / Form B / Trichterform / 45° abgewinkelt

Schmiernippel / K1134 / DIN 3405 / Form B / Trichterform / 45° abgewinkelt
· Schmierung durch Trichterform auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich

· Stahl

· Für bündigen oder versenkten Einabu

· Für schwer zugängliche Stellen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1134.1206100
K1134.1208100
K1134.1208125
K1134.1218
K1134.1210100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

3.42 €

1 4 Arbeitstage M6x19

1.85 €

1 4 Arbeitstage M8x19

1.87 €

1 4 Arbeitstage M8x1.259

1.87 €

1 4 Arbeitstage R1/811

1.87 €

1 4 Arbeitstage M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Form B
L=Länge(mm) 15 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support