Schmiernippel / K1134 / DIN 3405 / Form C / Trichterform / 90° abgewinkelt

Schmiernippel / K1134 / DIN 3405 / Form C / Trichterform / 90° abgewinkelt
· Schmierung durch Trichterform auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich

· Stahl

· Für bündigen oder versenkten Einabu

· Für schwer zugängliche Stellen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1134.1306100
K1134.1308100
K1134.1308125
K1134.1318
K1134.1310100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

2.09 €

1 4 Arbeitstage M6x19

2.09 €

1 4 Arbeitstage M8x19

2.09 €

1 4 Arbeitstage M8x1.259

2.20 €

1 4 Arbeitstage R1/811

2.09 €

1 4 Arbeitstage M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Form C
L=Länge(mm) 18 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support