Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich (K0711)

Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich (K0711)
· Kompakte Bauweise

· Vielseitig einsetzbar

· Axial spielfrei einstellbar

· Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0711.06
K0711.08
K0711.10
K0711.12
K0711.16
K0711.20
K0711.101
K0711.121
K0711.161
K0711.201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
SW3
(mm)
Radialversatz- ausgleich X max.
(mm)
Zulässige Zug-und Druckbelastung max.
(kN)

57.71 €

1 4 Arbeitstage M624.59.652149.5132918.52219850.62.5

62.47 €

1 4 Arbeitstage M83015631811.5163323.527241370.64.5

84.21 €

1 4 Arbeitstage M104421812216244330.5413618120.76.5

85.11 €

1 4 Arbeitstage M124421852616244334.5413618120.710

119.32 €

1 4 Arbeitstage M166032121342634624555462718118

120.27 €

1 4 Arbeitstage M206032129422634625355462718130

84.21 €

1 4 Arbeitstage M10x1.254421812216244330.5413618120.76.5

85.11 €

1 4 Arbeitstage M12x1.254421852616244334.5413618120.710

119.32 €

1 4 Arbeitstage M16x1.56032121342634624555462718118

120.27 €

1 4 Arbeitstage M20x1.56032129422634625355462718130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper nitriert

Technischer Support