Teller für Stellfüße / K0428 / Form A

Teller für Stellfüße / K0428 / Form A
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form A ohne Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0428.10301
K0428.10302
K0428.10303
K0428.10401
K0428.10402
K0428.10403
K0428.10501
K0428.10502
K0428.10503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

3.80 €

1 4 Arbeitstage Zink3011.516

8.34 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3011.522

1.02 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast3011.515

4.16 €

1 4 Arbeitstage Zink401218

11.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl401224

1.06 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast401215

4.43 €

1 4 Arbeitstage Zink5014.520

13.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5014.526

1.12 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast5014.515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support