Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0428.20301 |
K0428.20302 |
K0428.20303 |
K0428.20401 |
K0428.20402 |
K0428.20403 |
K0428.20501 |
K0428.20502 |
K0428.20503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | D=Tellerdurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 30 | 13.5 | 16 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 13.5 | 22 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Thermoplast | 30 | 13.5 | 15 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 40 | 14.5 | 18 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 14.5 | 24 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Thermoplast | 40 | 14.5 | 15 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 50 | 17.5 | 20 | ||
14.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 50 | 17.5 | 26 | ||
1.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Thermoplast | 50 | 17.5 | 15 |
Loading...
Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
D=Tellerdurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften