Teller für Stellfüße / K0426 / Zinkdruckguss / Form C

Teller für Stellfüße / K0426 / Zinkdruckguss / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Gummiauflage beständig gegen Öl und Wasser, antibakterieller und antimikrobieller Schutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0426.30801

Teilenummer
K0426.30801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form C D=Tellerdurchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Teller für Stellfüße / K0426 / Zinkdruckguss / Form C, die Teilenummer ist K0426.30801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0426.30801.

Technischer Support