Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0426.40801
Material Grundkörper | Zink | Form | D | D=Tellerdurchmesser(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 20 | Belastbarkeit max.(kN) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D (K0426), die Teilenummer ist K0426.40801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0426.40801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften