Winkelelemente T1 Typ I (K1047)

Winkelelemente T1 Typ I (K1047)
· Zum Befestigen eines Profils im 45°-Winkel

· Zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Befestigung mit Universal-Verbindersatz und Halbrundschrauben ISO 7380

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1047.063030
K1047.063060
K1047.084040
K1047.084080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
Ausführung

20.38 €

1 4 Arbeitstage 630x30

25.92 €

1 4 Arbeitstage 630x60

20.25 €

1 4 Arbeitstage 840x40

23.86 €

1 4 Arbeitstage 840x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Typ I

Technischer Support