Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1781.0856020 |
K1781.0856025 |
K1781.0857520 |
K1781.0857525 |
K1781.0859525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | I.D. (D1) (mm) | B1 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | B=Rollenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 65 | 450 | 60 | ||
51.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 65 | 450 | 60 | ||
53.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 80 | 570 | 75 | ||
53.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 80 | 570 | 75 | ||
56.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 | 720 | 95 |
Loading...
Ausführung | Polyurethan-/Kautschukrollen | O.D. (D=Rollendurchmesser)(mm) | 85 | Länge(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Grundkörper | Polyurethankautschuk | Material Grundkörper | Polyurethan | Radlagerung | Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
I.D. (D1)(mm)
B1(mm)
Tragfähigkeit(kg)
B=Rollenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften