Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1452.1188
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Material Komponente | Silikon |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | blau | D=Durchmesser(mm) | 30 | H=Höhe(mm) | 18 |
H1=Griffhöhe(mm) | 40 | H3(mm) | 3 | L1=Grifflänge(mm) | 100 |
S=max. Wandstärke(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel im Hygienic DESIGN mit T-Griff (K1452), die Teilenummer ist K1452.1188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1452.1188.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften