Exzenterspanner für Exzenter Spannmodule (K1212)

Exzenterspanner für Exzenter Spannmodule (K1212)
· Einfache Handhabung

· Einfache Montage

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1212.1506
K1212.2008
K1212.23010
K1212.3010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

10.60 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert-22.11010.0515.165011.0522

12.45 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert-29.413.3413.3720.1866.6714.729.4

13.90 €

1 4 Arbeitstage POM-weiß44.12020.0530.11010022.0544

16.31 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert-44.12020.0530.11010022.0544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R1(mm) 3

Technischer Support