Greifbehälter Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (K1629)

Greifbehälter Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (K1629)
· Zur Bereitstellung von Kleinteilen

· Einfache Montage

· Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld

· Stapelbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1629.00110103
K1629.00211103
K1629.10110103
K1629.10211103
K1629.20110205
K1629.20110291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 1 Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

8.69 €

1 4 Arbeitstage ATyp I81105119--103.1--

14.29 €

1 4 Arbeitstage BTyp I82115119--103.1--

8.69 €

1 4 Arbeitstage ATyp B101105119--103.1--

14.29 €

1 4 Arbeitstage BTyp B102115119--103.1--

13.29 €

1 4 Arbeitstage Cfür Einhängeprofil-110.64713.682.72001835

13.93 €

1 4 Arbeitstage Dfür Einhängeprofil-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz H=Höhe(mm) 40

Technischer Support