Greifschalen Kunststoff antistatisch für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (K1631)

Greifschalen Kunststoff antistatisch für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (K1631)
· Antistatisch

· Zur Bereitstellung von Kleinteilen

· Einfache Montage

· Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1631.01
K1631.11
K1631.21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 1 Nutbreite
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)

8.60 €

1 4 Arbeitstage ATyp I8---

8.60 €

1 4 Arbeitstage ATyp B10---

8.60 €

1 4 Arbeitstage Bfür Einhängeprofil-933

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz B=Breite(mm) 105
B1(mm) 60 B2(mm) 19 H=Höhe(mm) 50
L=Länge(mm) 153.5 L1(mm) 136

Technischer Support