Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1034.0800 |
K1034.0890 |
K1034.1000 |
K1034.1090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Nutbreite (mm) | A (mm) | D (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (bei Profil 30) (mm) | T (bei Profil 40) (mm) | T (bei Profil 45) (mm) | T (bei Profil 50) (mm) | T (bei Profil 60) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0° | 8 | 18 | 7.1 | 11 | 20 | 15.5 | 8 | 33 | 4.8 | 4 | 22 | - | - | - | - | ||
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° | 8 | 18 | 7.1 | 11 | 20 | 15.5 | 8 | 33 | 4.8 | 4 | 22 | - | - | - | - | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0° | 10 | 22.5 | 9.7 | 17 | 28 | 19.5 | 10 | 45.5 | 5.5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° | 10 | 22.5 | 9.7 | 17 | 28 | 19.5 | 10 | 45.5 | 5.5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 |
Loading...
Typ | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutbreite(mm)
A(mm)
D(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T (bei Profil 30)(mm)
T (bei Profil 40)(mm)
T (bei Profil 45)(mm)
T (bei Profil 50)(mm)
T (bei Profil 60)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften