Verbindungssätze Zentral Typ B (K1035)

Verbindungssätze Zentral Typ B (K1035)
· Erlauben eine freie Positionierung der Profile

· Geringer Bearbeitungsaufwand

· Für rechtwinklige Verbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1035.1000
K1035.1090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

3.98 €

1 4 Arbeitstage

3.98 €

1 4 Arbeitstage 90°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ B Nutbreite(mm) 10 A(mm) 22.5
D2(mm) 9.8

Technischer Support