Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | Form-Typ | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | D2=Durchmesser (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 35 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 40 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 45 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 50 | B | mit Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | 16 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | A | ohne Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | A | ohne Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | A | ohne Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | - | ||
6.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
7.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
11.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | B | mit Schaft | poliert | 14 | 3 | 10 | 15.74 | 15.1 | 2.5 | 9.1 | 18 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | A | ohne Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
8.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
9.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | A | ohne Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | A | ohne Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | A | ohne Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | - | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
11.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
13.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
14.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 80 | B | mit Schaft | poliert | 18 | 3 | 13 | 19.74 | 18.1 | 2.5 | 11.7 | 22 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | A | ohne Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
11.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | A | ohne Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
12.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | A | ohne Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | A | ohne Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | - | ||
14.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | B | mit Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
14.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | B | mit Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
16.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | B | mit Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
17.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | B | mit Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
19.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | B | mit Schaft | poliert | 22 | 4 | 16 | 23.74 | 22.1 | 2.5 | 15 | 26 | ||
17.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | A | ohne Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | A | ohne Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | A | ohne Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | A | ohne Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
21.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | A | ohne Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | - | ||
22.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | B | mit Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | B | mit Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
26.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | B | mit Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
30.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | B | mit Schaft | poliert | 26 | 5 | 18 | 28.25 | 25.1 | 3 | 16.1 | 30 | ||
24.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | A | ohne Schaft | poliert | 35 | 6 | 24 | 37.25 | 32.1 | 3 | 21.8 | - |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Form
Form-Typ
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
D2=Durchmesser(mm)
K(mm)
H(mm)
L1(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften