Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN (K1330) (Teilenummern - CAD Download)

Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN (K1330)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Zusätzliche Abdichtung in Kombination mit der Scheibe (K1326)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1330.03X6
K1330.03X8
K1330.03X10
K1330.04X8
K1330.04X10
K1330.04X12
K1330.04X16
K1330.04X20
K1330.04X25
K1330.04X30
K1330.04X35
K1330.04X40
K1330.05X10
K1330.05X12
K1330.05X16
K1330.05X20
K1330.05X25
K1330.05X30
K1330.05X35
K1330.05X40
K1330.05X45
K1330.05X50
K1330.06X10
K1330.06X12
K1330.06X16
K1330.06X20
K1330.06X25
K1330.06X30
K1330.06X35
K1330.06X40
K1330.06X45
K1330.06X50
K1330.06X60
K1330.08X12
K1330.08X14
K1330.08X16
K1330.08X20
K1330.08X25
K1330.08X30
K1330.08X35
K1330.08X40
K1330.08X45
K1330.08X50
K1330.08X55
K1330.08X60
K1330.08X70
K1330.08X80
K1330.10X20
K1330.10X25
K1330.10X30
K1330.10X35
K1330.10X40
K1330.10X45
K1330.10X50
K1330.10X60
K1330.10X65
K1330.10X70
K1330.10X75
K1330.10X80
K1330.12X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

4.40 €

1 4 Arbeitstage 3672.1165.53.834.5

4.45 €

1 4 Arbeitstage 3872.1165.53.834.5

4.45 €

1 4 Arbeitstage 31072.1165.53.834.5

4.80 €

1 4 Arbeitstage 489.23.1167435

4.83 €

1 4 Arbeitstage 4109.23.1167435

4.88 €

1 4 Arbeitstage 4129.23.1167435

4.95 €

1 4 Arbeitstage 4169.23.1167435

4.99 €

1 4 Arbeitstage 4209.23.11674314

6.26 €

1 4 Arbeitstage 4259.23.11674314

6.59 €

1 4 Arbeitstage 4309.23.11674314

6.95 €

1 4 Arbeitstage 4359.23.11674314

7.31 €

1 4 Arbeitstage 4409.23.11674314

5.06 €

1 4 Arbeitstage 51010.53.71684.73.76

5.11 €

1 4 Arbeitstage 51210.53.71684.73.76

5.18 €

1 4 Arbeitstage 51610.53.71684.73.76

5.22 €

1 4 Arbeitstage 52010.53.71684.73.76

5.30 €

1 4 Arbeitstage 52510.53.71684.73.716

6.70 €

1 4 Arbeitstage 53010.53.71684.73.716

7.18 €

1 4 Arbeitstage 53510.53.71684.73.716

7.62 €

1 4 Arbeitstage 54010.53.71684.73.716

8.06 €

1 4 Arbeitstage 54510.53.71684.73.716

8.50 €

1 4 Arbeitstage 55010.53.71684.73.716

5.29 €

1 4 Arbeitstage 610134.21610547

5.52 €

1 4 Arbeitstage 612134.21610547

5.66 €

1 4 Arbeitstage 616134.21610547

5.74 €

1 4 Arbeitstage 620134.21610547

5.88 €

1 4 Arbeitstage 625134.216105418

6.01 €

1 4 Arbeitstage 630134.216105418

6.14 €

1 4 Arbeitstage 635134.216105418

6.29 €

1 4 Arbeitstage 640134.216105418

6.39 €

1 4 Arbeitstage 645134.216105418

6.53 €

1 4 Arbeitstage 650134.216105418

6.83 €

1 4 Arbeitstage 660134.216105418

5.87 €

1 4 Arbeitstage 81216.8616136.55.59

5.96 €

1 4 Arbeitstage 81416.8616136.55.59

6.23 €

1 4 Arbeitstage 81616.8616136.55.59.5

6.39 €

1 4 Arbeitstage 82016.8616136.55.59.5

6.61 €

1 4 Arbeitstage 82516.8616136.55.59.5

6.80 €

1 4 Arbeitstage 83016.8616136.55.522

6.97 €

1 4 Arbeitstage 83516.8616136.55.522

7.19 €

1 4 Arbeitstage 84016.8616136.55.522

7.37 €

1 4 Arbeitstage 84516.8616136.55.522

7.59 €

1 4 Arbeitstage 85016.8616136.55.522

7.53 €

1 4 Arbeitstage 85516.8616136.55.59

7.98 €

1 4 Arbeitstage 86016.8616136.55.522

8.42 €

1 4 Arbeitstage 87016.8616136.55.522

11.43 €

1 4 Arbeitstage 88016.8616136.55.522

7.37 €

1 4 Arbeitstage 102020.67.716168.37.312

7.69 €

1 4 Arbeitstage 102520.67.716168.37.312

7.96 €

1 4 Arbeitstage 103020.67.716168.37.312

8.27 €

1 4 Arbeitstage 103520.67.716168.37.312

8.59 €

1 4 Arbeitstage 104020.67.716168.37.326

8.87 €

1 4 Arbeitstage 104520.67.716168.37.326

9.18 €

1 4 Arbeitstage 105020.67.716168.37.326

9.82 €

1 4 Arbeitstage 106020.67.716168.37.326

9.83 €

1 4 Arbeitstage 106520.67.716168.37.312

10.49 €

1 4 Arbeitstage 107020.67.716168.37.326

10.48 €

1 4 Arbeitstage 107520.67.716168.37.312

11.19 €

1 4 Arbeitstage 108020.67.716168.37.326

16.12 €

1 4 Arbeitstage 122523.89.52018108.614.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support