Sechskantschrauben mit Schaft / K0870 / Edelstahl / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0870.105X25
K0870.105X30
K0870.105X35
K0870.105X40
K0870.105X45
K0870.105X50
K0870.105X60
K0870.106X30
K0870.106X35
K0870.106X40
K0870.106X45
K0870.106X50
K0870.106X60
K0870.106X70
K0870.108X35
K0870.108X40
K0870.108X45
K0870.108X50
K0870.108X60
K0870.108X70
K0870.108X80
K0870.110X40
K0870.110X45
K0870.110X50
K0870.110X60
K0870.110X70
K0870.110X80
K0870.110X90
K0870.110X100
K0870.112X45
K0870.112X50
K0870.112X60
K0870.112X70
K0870.112X80
K0870.112X90
K0870.112X100
K0870.112X110
K0870.112X120
K0870.116X60
K0870.116X70
K0870.116X80
K0870.116X90
K0870.116X100
K0870.116X110
K0870.116X120
K0870.605X30
K0870.605X35
K0870.605X40
K0870.605X45
K0870.605X50
K0870.605X60
K0870.606X30
K0870.606X35
K0870.606X40
K0870.606X45
K0870.606X50
K0870.606X60
K0870.606X70
K0870.608X35
K0870.608X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.33 €

1 4 Arbeitstage 52588.79A23.516

0.35 €

1 4 Arbeitstage 53088.79A23.516

0.35 €

1 4 Arbeitstage 53588.79A23.516

0.35 €

1 4 Arbeitstage 54088.79A23.516

0.37 €

1 4 Arbeitstage 54588.79A23.516

0.40 €

1 4 Arbeitstage 55088.79A23.516

0.69 €

1 4 Arbeitstage 56088.79A23.516

0.28 €

1 4 Arbeitstage 6301011.05A2418

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6351011.05A2418

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6401011.05A2418

0.38 €

1 4 Arbeitstage 6451011.05A2418

0.40 €

1 4 Arbeitstage 6501011.05A2418

0.66 €

1 4 Arbeitstage 6601011.05A2418

0.78 €

1 4 Arbeitstage 6701011.05A2418

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8351314.38A25.322

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8401314.38A25.322

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8451314.38A25.322

0.56 €

1 4 Arbeitstage 8501314.38A25.322

0.61 €

1 4 Arbeitstage 8601314.38A25.322

0.79 €

1 4 Arbeitstage 8701314.38A25.322

1.00 €

1 4 Arbeitstage 8801314.38A25.322

0.77 €

1 4 Arbeitstage 10401718.9A26.426

0.78 €

1 4 Arbeitstage 10451718.9A26.426

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10501718.9A26.426

0.89 €

1 4 Arbeitstage 10601718.9A26.426

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10701718.9A26.426

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10801718.9A26.426

1.47 €

1 4 Arbeitstage 10901718.9A26.426

1.87 €

1 4 Arbeitstage 101001718.9A26.426

0.99 €

1 4 Arbeitstage 12451921.1A27.530

1.00 €

1 4 Arbeitstage 12501921.1A27.530

1.00 €

1 4 Arbeitstage 12601921.1A27.530

1.14 €

1 4 Arbeitstage 12701921.1A27.530

1.37 €

1 4 Arbeitstage 12801921.1A27.530

1.87 €

1 4 Arbeitstage 12901921.1A27.530

2.08 €

1 4 Arbeitstage 121001921.1A27.530

2.55 €

1 4 Arbeitstage 121101921.1A27.530

2.96 €

1 4 Arbeitstage 121201921.1A27.530

1.81 €

1 4 Arbeitstage 16602426.75A21038

2.07 €

1 4 Arbeitstage 16702426.75A21038

2.24 €

1 4 Arbeitstage 16802426.75A21038

2.51 €

1 4 Arbeitstage 16902426.75A21038

3.16 €

1 4 Arbeitstage 161002426.75A21038

3.96 €

1 4 Arbeitstage 161102426.75A21038

4.28 €

1 4 Arbeitstage 161202426.75A21038

0.45 €

1 4 Arbeitstage 53088.79A43.516

0.45 €

1 4 Arbeitstage 53588.79A43.516

0.45 €

1 4 Arbeitstage 54088.79A43.516

0.47 €

1 4 Arbeitstage 54588.79A43.516

0.54 €

1 4 Arbeitstage 55088.79A43.516

0.92 €

1 4 Arbeitstage 56088.79A43.516

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6301011.05A4418

0.45 €

1 4 Arbeitstage 6351011.05A4418

0.45 €

1 4 Arbeitstage 6401011.05A4418

0.49 €

1 4 Arbeitstage 6451011.05A4418

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6501011.05A4418

0.84 €

1 4 Arbeitstage 6601011.05A4418

1.02 €

1 4 Arbeitstage 6701011.05A4418

0.69 €

1 4 Arbeitstage 8351314.38A45.322

0.69 €

1 4 Arbeitstage 8401314.38A45.322

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Festigkeitsklasse 70

Technischer Support