T-Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / K0378 / Stahl / ähnlich DIN 508 / Rohling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0378.06
K0378.08
K0378.10
K0378.12
K0378.14
K0378.16
K0378.18
K0378.20
K0378.22
K0378.24
K0378.28
K0378.36
K0378.42
K0378.808
K0378.810
K0378.812
K0378.814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)

0.95 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-6105.68410

0.95 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-8137.610613

0.95 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-10159.612615

1.17 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-121811.514718

1.54 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-142213.516822

1.64 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-162515.618925

2.12 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-182817.5201028

3.02 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-203219.6241232

3.88 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-223521.6281435

6.10 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-244023.6321640

8.19 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-284427.6361844

16.01 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-365435.5442254

44.64 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl-426541.6522665

4.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.43058137.610613

4.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430510159.612615

4.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305121811.514718

5.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305142213.516822

Loading...

  1. 1

Technischer Support