Nutmuttern, Nutensteine für Alu-Konstruktionsprofile / K1027 / Nachmontage / Federclip

Nutmuttern, Nutensteine für Alu-Konstruktionsprofile / K1027 / Nachmontage / Federclip
· Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden

· Durch die Feder ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1027.0804
K1027.0805
K1027.0806
K1027.0808
K1027.1004
K1027.1005
K1027.1006
K1027.1008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
R
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M44.68.81163

0.94 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M54.68.81163

0.94 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M64.68.81163

0.94 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M84.68.81163

0.69 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M45.210.21.5194

0.69 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M55.210.21.5194

0.69 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M65.210.21.5194

0.69 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M85.210.21.5194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support