T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / K1028 / Nachmontage / Hammerkopf mit Reifen

T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / K1028 / Nachmontage / Hammerkopf mit Reifen
· Universelles Befestigungselement

· Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden

· Sichere, elektrisch leitfähige Verbindung

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1028.0804015
K1028.0805015
K1028.0806015
K1028.1004030
K1028.1005017
K1028.1005030
K1028.1006017
K1028.1006030
K1028.1008017
K1028.1008030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Nutbreite
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.77 €

1 4 Arbeitstage B87.7M464.51.5167.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B87.7M564.51.5167.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B87.7M664.51.5167.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B109.7M48.85.83199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage -109.7M57.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B109.7M58.85.83199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage -109.7M67.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B109.7M68.85.83199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage -109.7M87.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 Arbeitstage B109.7M88.85.83199.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support