T-Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / K0377 / Stahl / DIN 508

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0377.05
K0377.06
K0377.08
K0377.061
K0377.081
K0377.082
K0377.10
K0377.12
K0377.14
K0377.16
K0377.18
K0377.20
K0377.22
K0377.24
K0377.27
K0377.30
K0377.36
K0377.101
K0377.121
K0377.122
K0377.123
K0377.124
K0377.141
K0377.161
K0377.163
K0377.164
K0377.181
K0377.201
K0377.202
K0377.204
K0377.206
K0377.210
K0377.216
K0377.241
K0377.806
K0377.808
K0377.810
K0377.812
K0377.814
K0377.816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Material Komponente Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-6105.6M58410

1.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-8137.6M610613

1.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-10159.6M812615

1.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-10159.6M612615

1.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-121811.6M814718

2.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-142213.6M816822

1.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-121811.6M1014718

1.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-142213.6M1216822

2.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-162515.6M1418925

2.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-182817.6M16201028

4.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-203219.6M18241232

5.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-223521.6M20281435

8.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-244023.6M22321640

9.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-284427.6M24361844

31.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-325031.5M27402050

24.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-365435.5M30442254

46.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-426541.5M36522665

2.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-142213.6M1016822

2.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-162515.6M1218925

3.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-182817.6M12201028

5.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-203219.6M12241232

6.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-223521.6M12281435

3.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-182817.6M14201028

4.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-203219.6M16241232

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-244023.6M16321640

10.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-284427.6M16361844

7.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-223521.6M18281435

10.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-244023.6M20321640

11.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-284427.6M20361844

7.90 €

1 4 Arbeitstage AluminiumEN AW-7075-blank-Stahl6105.6M48410

7.84 €

1 4 Arbeitstage AluminiumEN AW-7075-blank-Stahl8137.6M610613

16.20 €

1 4 Arbeitstage AluminiumEN AW-7075-blank-Stahl142213.6M1016822

26.50 €

1 4 Arbeitstage AluminiumEN AW-7075-blank-Stahl223521.6M16281435

21.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl-10vergütetschwarz-365435.5M24442254

3.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--8137.6M610613

3.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--10159.6M812615

4.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--121811.6M1014718

6.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--142213.6M1216822

8.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--162515.6M1418925

11.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-blank--182817.6M16201028

Loading...

  1. 1

Technischer Support