Hammerkopfschrauben (K1029)

Hammerkopfschrauben (K1029)
· Universelles Befestigungselement

· Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden

· Sichere, elektrisch leitfähige Verbindung

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1029.0806015X16
K1029.0806015X20
K1029.0806015X25
K1029.1008030X20
K1029.1008030X25
K1029.1008030X30
K1029.1008030X40
K1029.1008030X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.93 €

1 4 Arbeitstage 814.57.7M61.516167.7

0.93 €

1 4 Arbeitstage 818.57.7M61.520167.7

1.32 €

1 4 Arbeitstage 823.57.7M61.525167.7

0.51 €

1 4 Arbeitstage 10178.5M8320199.7

0.51 €

1 4 Arbeitstage 10228.5M8325199.7

0.66 €

1 4 Arbeitstage 10278.5M8330199.7

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10378.5M8340199.7

1.32 €

1 4 Arbeitstage 10578.5M8360199.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Typ B

Technischer Support