Führungsrollen / K1784 / PA Rad / Form B

Führungsrollen / K1784 / PA Rad / Form B
· Bruchsicher

· Schlag- und stoßfest

· Chemisch beständig

· Hohe Abriebfestigkeit

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen K1772

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1784.075321
K1784.100371
K1784.125401
K1784.150501
K1784.200501
K1784.250651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

45.87 €

1 4 Arbeitstage 75321535300

58.56 €

1 4 Arbeitstage 100371545500

77.80 €

1 4 Arbeitstage 125402045700

79.24 €

1 4 Arbeitstage 150502060800

148.20 €

1 4 Arbeitstage 2005025601500

227.64 €

1 4 Arbeitstage 2506525652000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Radlagerung Kugellager Form B

Technischer Support