Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1784.07532 |
K1784.10037 |
K1784.12540 |
K1784.15050 |
K1784.20050 |
K1784.25065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (D) (mm) | Radbreite (B) (mm) | Bohrungs-Ø (D1) (mm) | Nabenbreite (B1) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 32 | 12 | 35 | 300 | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | ||
38.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 700 | ||
47.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | ||
92.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 1500 | ||
172.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 65 | 25 | 70 | 2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Radlagerung | Gleitlager | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen (D)(mm)
Radbreite (B)(mm)
Bohrungs-Ø (D1)(mm)
Nabenbreite (B1)(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften