Führungsrollen / K1785 / Duroplast Rad

Führungsrollen / K1785 / Duroplast Rad
· Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

· Sehr gute Laufeigenschaften auf glatten Böden

· Temperaturbereich kurzzeitig bis +300 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1785.07528
K1785.10030
K1785.10038
K1785.12546
K1785.15050
K1785.20050
K1785.25050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

10.91 €

1 4 Arbeitstage 75288.431100

21.37 €

1 4 Arbeitstage 1003015.240150

23.21 €

1 4 Arbeitstage 1003815.242200

41.29 €

1 4 Arbeitstage 1254620.258275

51.67 €

1 4 Arbeitstage 1505020.258300

97.68 €

1 4 Arbeitstage 2005020.260350

110.18 €

1 4 Arbeitstage 2505020.258350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Radlagerung Gleitlager

Technischer Support