Führungsrollen / K1780 / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag

Führungsrollen / K1780 / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag
· Elastisch

· Abriebfest und bodenschonend

· Geräuscharm

· Geringer Rollwiderstand

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen K1767

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1780.10040
K1780.12540
K1780.16050
K1780.18050
K1780.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

58.04 €

1 4 Arbeitstage 100401545250

68.46 €

1 4 Arbeitstage 125401545350

92.43 €

1 4 Arbeitstage 160502060550

107.81 €

1 4 Arbeitstage 180502060600

115.43 €

1 4 Arbeitstage 200502060800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Radlagerung Kugellager

Technischer Support