Führungsrollen / K1783 / PA Rad

Führungsrollen / K1783 / PA Rad
· Bruchsicher

· Schlag- und stoßfest

· Chemisch beständig

· Hohe Abriebfestigkeit

· Geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1783.07532
K1783.10037
K1783.12540
K1783.15050
K1783.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

6.60 €

1 4 Arbeitstage 75321235200

10.19 €

1 4 Arbeitstage 100371545280

13.73 €

1 4 Arbeitstage 125401545300

25.78 €

1 4 Arbeitstage 150502060400

44.29 €

1 4 Arbeitstage 200502060600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Radlagerung Gleitlager

Technischer Support