Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | D1=Gewinde | L=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | 50 | 17 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 50 | 17 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | 80 | 17 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 80 | 17 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | 100 | 17 | ||
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 100 | 17 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | 120 | 17 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 120 | 17 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | 150 | 17 | ||
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 150 | 17 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | 50 | 17 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 50 | 17 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | 80 | 17 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 80 | 17 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | 100 | 17 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 100 | 17 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | 120 | 17 | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 120 | 17 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | 150 | 17 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 150 | 17 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M12 | 50 | 19 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 50 | 19 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M12 | 80 | 19 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 80 | 19 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M12 | 100 | 19 | ||
5.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 100 | 19 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M12 | 120 | 19 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 120 | 19 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M12 | 150 | 19 | ||
5.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 150 | 19 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M16 | 50 | 24 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 50 | 24 | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M16 | 80 | 24 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 80 | 24 | ||
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M16 | 100 | 24 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 100 | 24 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M16 | 120 | 24 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 120 | 24 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M16 | 150 | 24 | ||
7.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 150 | 24 | ||
4.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M20 | 50 | 30 | ||
8.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 50 | 30 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M20 | 80 | 30 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 80 | 30 | ||
6.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M20 | 100 | 30 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 100 | 30 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M20 | 120 | 30 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 120 | 30 | ||
6.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M20 | 150 | 30 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 150 | 30 |
Loading...
Belastbarkeit max.(kN) | 40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
D1=Gewinde
L=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften