Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Komponente | Farbe Komponente | S (mm) | G=Gewinde | Passende Hutmutter | Passend zu Sechskantschrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 9.7 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 9.7 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 9.7 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 10.7 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10.7 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10.7 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13.1 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
5.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13.1 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 13.1 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1 | M6 | M6 | M6 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 16.9 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 16.9 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
10.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 16.9 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1 | M8 | M8 | M8 | ||
6.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 21.2 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 21.2 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 21.2 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1.5 | M10 | M10 | M10 | ||
6.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 25.5 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 25.5 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 25.5 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1.5 | M12 | M12 | M12 | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 33.9 | 70 EPDM 291 | schwarz | 1.5 | M16 | M16 | M16 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 33.9 | 70 EPDM 253815 | weiß | 1.5 | M16 | M16 | M16 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 33.9 | Fluoroprene XP 45 | blau | 1.5 | M16 | M16 | M16 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Komponente
Farbe Komponente
S(mm)
G=Gewinde
Passende Hutmutter
Passend zu Sechskantschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften