Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.5 | 7 | Stahl | - | - | M3 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 0.8 | 9 | Stahl | - | - | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 10 | Stahl | - | - | M5 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 12 | Stahl | - | - | M6 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 1.6 | 16 | Stahl | - | - | M8 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2 | 20 | Stahl | - | - | M10 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 24 | Stahl | - | - | M12 | ||
0.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 2.5 | 28 | Stahl | - | - | M14 | ||
0.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 30 | Stahl | - | - | M16 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 3 | 37 | Stahl | - | - | M20 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4 | 44 | Stahl | - | - | M24 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 4 | 56 | Stahl | - | - | M30 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 5 | 66 | Stahl | - | - | M36 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.5 | 7 | Edelstahl | A2 | 70 | M3 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 0.8 | 9 | Edelstahl | A2 | 70 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 10 | Edelstahl | A2 | 70 | M5 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 12 | Edelstahl | A2 | 70 | M6 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 1.6 | 16 | Edelstahl | A2 | 70 | M8 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2 | 20 | Edelstahl | A2 | 70 | M10 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 24 | Edelstahl | A2 | 70 | M12 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 2.5 | 28 | Edelstahl | A2 | 70 | M14 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 30 | Edelstahl | A2 | 70 | M16 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 3 | 37 | Edelstahl | A2 | 70 | M20 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4 | 44 | Edelstahl | A2 | 70 | M24 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 4 | 56 | Edelstahl | A2 | 70 | M30 | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 5 | 66 | Edelstahl | A2 | 70 | M36 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.5 | 7 | Edelstahl | A4 | 70 | M3 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 0.8 | 9 | Edelstahl | A4 | 70 | M4 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 10 | Edelstahl | A4 | 70 | M5 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 1.6 | 12 | Edelstahl | A4 | 70 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 1.6 | 16 | Edelstahl | A4 | 70 | M8 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 2 | 20 | Edelstahl | A4 | 70 | M10 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 24 | Edelstahl | A4 | 70 | M12 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 2.5 | 28 | Edelstahl | A4 | 70 | M14 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 3 | 30 | Edelstahl | A4 | 70 | M16 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 3 | 37 | Edelstahl | A4 | 70 | M20 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4 | 44 | Edelstahl | A4 | 70 | M24 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 4 | 56 | Edelstahl | A4 | 70 | M30 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 5 | 66 | Edelstahl | A4 | 70 | M36 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
für Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften