Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1526.05 |
K1526.06 |
K1526.08 |
K1526.10 |
K1526.12 |
K1526.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 0.5 | 10 | M5 | ||
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.1 | 0.5 | 12 | M6 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.2 | 0.5 | 14 | M8 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 1 | 20 | M10 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.8 | 1 | 20 | M12 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 1 | 28 | M16 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | natur |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
G=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften