Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1657.1530 |
K1657.1650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|
532.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP53 | ||
598.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarz RAL 9005 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | B=Breite(mm) | 50.3 | D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 20 |
H=Höhe(mm) | 68.4 | L=Länge(mm) | 48 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften