Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1=Gewinde | D2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 5 | 1.5 | 1.2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 6 | 1.5 | 1.2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 8 | 1.5 | 1.2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 10 | 1.5 | 1.2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 12 | 1.5 | 1.2 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | - | 20 | 1.5 | 1.2 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 5 | 2 | 1.5 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 6 | 2 | 1.5 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 8 | 2 | 1.5 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 10 | 2 | 1.5 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 12 | 2 | 1.5 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 16 | 2 | 1.5 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 20 | 2 | 1.5 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | - | 25 | 2 | 1.5 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 5 | 2.5 | 2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 6 | 2.5 | 2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 8 | 2.5 | 2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 10 | 2.5 | 2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 12 | 2.5 | 2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 14 | 2.5 | 2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 16 | 2.5 | 2 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 20 | 2.5 | 2 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 25 | 2.5 | 2 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | - | 30 | 2.5 | 2 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 6 | 3 | 2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 8 | 3 | 2 | ||
0.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 10 | 3 | 2 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 12 | 3 | 2 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 16 | 3 | 2 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 20 | 3 | 2 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 25 | 3 | 2 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 30 | 3 | 2 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 35 | 3 | 2 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 40 | 3 | 2 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 45 | 3 | 2 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 50 | 3 | 2 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 1.5 | 60 | 3 | 2 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 10 | 4 | 3 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 14 | 4 | 3 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 16 | 4 | 3 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 20 | 4 | 3 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 25 | 4 | 3 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 30 | 4 | 3 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 35 | 4 | 3 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 40 | 4 | 3 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 45 | 4 | 3 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 50 | 4 | 3 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 2 | 60 | 4 | 3 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 12 | 5 | 4 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 16 | 5 | 4 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 20 | 5 | 4 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 25 | 5 | 4 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 35 | 5 | 4 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 40 | 5 | 4 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 2.5 | 45 | 5 | 4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1=Gewinde
D2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften