Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen (K0391)

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen (K0391)
· Wird in Verbindung mit einem Druckstück K0933 zum Spannen verwendet

· Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0391.06X30
K0391.06X35
K0391.06X40
K0391.06X50
K0391.08X35
K0391.08X40
K0391.08X45
K0391.08X50
K0391.08X60
K0391.10X50
K0391.10X55
K0391.10X60
K0391.10X65
K0391.10X80
K0391.12X60
K0391.12X65
K0391.12X70
K0391.12X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)

0.74 €

1 4 Arbeitstage M64.53.524.5304.33.75.53.83

0.78 €

1 4 Arbeitstage M64.53.529.5354.33.75.53.83

0.78 €

1 4 Arbeitstage M64.53.534.5404.33.75.53.83

0.78 €

1 4 Arbeitstage M64.53.544.5504.33.75.53.83

1.01 €

1 4 Arbeitstage M864.827.6355.84.87.44.44

1.01 €

1 4 Arbeitstage M864.832.6405.84.87.44.44

1.10 €

1 4 Arbeitstage M864.837.6455.84.87.44.44

1.10 €

1 4 Arbeitstage M864.842.6505.84.87.44.44

1.35 €

1 4 Arbeitstage M864.852.6605.84.87.44.44

1.56 €

1 4 Arbeitstage M1086.541507.26.3955

1.75 €

1 4 Arbeitstage M1086.546557.26.3955

1.75 €

1 4 Arbeitstage M1086.551607.26.3955

1.75 €

1 4 Arbeitstage M1086.556657.26.3955

1.85 €

1 4 Arbeitstage M1086.571807.26.3955

2.25 €

1 4 Arbeitstage M1286.550.2607.26.39.86.96

2.25 €

1 4 Arbeitstage M1286.555.2657.26.39.86.96

2.38 €

1 4 Arbeitstage M1286.560.2707.26.39.86.96

2.38 €

1 4 Arbeitstage M1286.570.2807.26.39.86.96

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support