Achsbolzen (K0007)

Achsbolzen (K0007)
· Anwendungsgebiete: Montagevorrichtungen

· Geschliffener Außendurchmesser

· Hohe Maßgenauigkeit

· Als Ersatzteil geeignet

· Passende Sicherungsringe inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0007.05
K0007.06
K0007.08
K0007.081
K0007.082
K0007.10
K0007.12
K0007.14
K0007.16
K0007.18
K0007.101
K0007.102
K0007.105
K0007.106
K0007.108
K0007.1081
K0007.1082
K0007.110
K0007.1101
K0007.1102
K0007.112
K0007.1121
K0007.1122
K0007.114
K0007.116
K0007.118
K0007.121
K0007.122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Durchmesser
(mm)
Werkstoff D2
(mm)
L=Länge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper M1
(mm)
Oberfläche Komponente N min.
(mm)
Material Komponente D3
(mm)
L1
(mm)
VPE Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.50 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl4.818vergütet, geschliffen, blank1.0503.070.7phosphatiert1.8Stahl10.713----

3.50 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl5.722vergütet, geschliffen, blank1.0503.070.8phosphatiert1.7Stahl12.217----

3.50 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl7.630vergütet, geschliffen, blank1.0503.070.9phosphatiert1.5Stahl15.225----

3.50 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl7.620vergütet, geschliffen, blank1.0503.070.9phosphatiert1.1Stahl15.216----

4.06 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl7.627vergütet, geschliffen, blank1.0503.070.9phosphatiert2.1Stahl15.221----

4.06 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl9.637vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.3Stahl17.632----

4.86 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl11.546vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.5Stahl19.640----

6.76 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl13.444vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert2.4Stahl2237----

7.20 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl15.248vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert2.4Stahl24.441----

7.99 €

1 4 Arbeitstage 18Stahl1758vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.3phosphatiert2.2Stahl26.851----

4.06 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl9.625vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.3Stahl17.620----

5.64 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl9.635vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.9Stahl17.629----

5.26 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahl4,818vergütet1.40570,7blank----komplet0,0049truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahl5,722vergütet1.40570,8blank----komplet0,0061truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl7,620vergütet1.40570,9blank----komplet0,0140truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl7,627vergütet1.40570,9blank----komplet0,0105truetrue

6.06 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl7,630vergütet1.40570,9blank----komplet0,0119truetrue

6.06 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl9,625vergütet1.40571,1blank----komplet0,0253truetrue

6.06 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl9,635vergütet1.40571,1blank----komplet0,0180truetrue

8.45 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl9,637vergütet1.40571,1blank----komplet0,0241truetrue

7.29 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl11,531vergütet1.40571,1blank----komplet0,0431truetrue

7.29 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl11,537vergütet1.40571,1blank----komplet0,0300truetrue

9.14 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl11,546vergütet1.40571,1blank----komplet0,0352truetrue

10.17 €

1 4 Arbeitstage 14Edelstahl13,444vergütet1.40571,1blank----komplet0,0526truetrue

10.79 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahl15,248vergütet1.40571,1blank----komplet0,0734truetrue

11.97 €

1 4 Arbeitstage 18Edelstahl1758vergütet1.40571,3blank----komplet0,0119truetrue

4.86 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl11.531vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.7Stahl19.625----

6.08 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl11.537vergütet, geschliffen, blank1.0503.071.1phosphatiert1.9Stahl19.631----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Achsbolzen

Technischer Support