Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 8.8 | brüniert | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
6.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | 8.8 | brüniert | 16 | 5 | 12 | 75 | 2.5 | 6 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | brüniert | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | brüniert | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8.8 | brüniert | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
8.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 5 | 12 | 50 | 2.5 | 6 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | - | blank | 18 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | - | blank | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
4.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8.8 | brüniert | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | blank | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | - | blank | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 26 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 26 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
31.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
36.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | - | blank | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
41.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | - | blank | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
6.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
7.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
11.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
16.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | 8.8 | brüniert | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
11.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 8.8 | brüniert | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 8.8 | brüniert | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 |
Loading...
Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
R(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften