Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | F1 max. (kN) | F2 max. (kN) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 1.1141 | blank | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 1.1141 | blank | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 1.1141 | blank | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 1.1141 | blank | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 1.1141 | blank | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | 1.1141 | blank | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
9.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
21.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Rostfreier Stahl | 1.4301 | - | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
13.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
21.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
27.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
58.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Rostfreier Stahl | 1.4401 | - | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
F1 max.(kN)
F2 max.(kN)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften