Schubstangenspanner / K1545 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / Bodenmontage

Schubstangenspanner / K1545 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / Bodenmontage
· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

· Kompakte Bauform (Mini)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1545.00500
K1545.10500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper

13.86 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlverzinkt

33.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlEdelstahlblank

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub S(mm) 17 Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot
Öffnungswinkel Griff 190° Handkraft FH(N) 80 Spannkraft F1(N) 500
Haltekraft F2(N) 500 A(mm) 15.9 A1(mm) 33
A2(mm) 7.1 B(mm) 15.9 B1(mm) 27
B5(mm) 2 C1(mm) 12.7 D(mm) 4.4
D1(mm) 6.3 H(mm) 43.5 L=Länge(mm) 67.9
L1(mm) 34.9 L2(mm) 12 M(mm) M4x20

Technischer Support