Schubstangenspanner / K0088 / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg

Schubstangenspanner / K0088 / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Hubbegrenzung als Sicherheitsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0088.0600
K0088.060003
K0088.1200
K0088.120003
K0088.2500
K0088.250003
K0088.5000
K0088.500003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Komponente Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft

60.85 €

1 4 Arbeitstage 32blau14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

60.85 €

1 4 Arbeitstage 32rot14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

98.15 €

1 4 Arbeitstage 50blau15093001200013383541614132188.5201961885540106M105mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

98.15 €

1 4 Arbeitstage 50rot15093001200013383541614132188.5201961885540106M105mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

144.84 €

1 4 Arbeitstage 75blau17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

144.84 €

1 4 Arbeitstage 75rot17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

224.30 €

1 4 Arbeitstage 100blau20012100500002541070708557502810.33036039013660155M1610mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N

224.30 €

1 4 Arbeitstage 100rot20012100500002541070708557502810.33036039013660155M1610mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper phosphatiert
Material Komponente Kunststoff Öffnungswinkel Griff 185° Griff Griff umsteckbar

Technischer Support