Multiverbindungsstücke (K0135)

Multiverbindungsstücke (K0135)
· Zur koaxialen oder parallelen Verlängerung runder Querschnitte

· Werkzeuglose Klemmung über Flügelgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0135.01
K0135.02
K0135.03
K0135.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

31.17 €

1 4 Arbeitstage 1828M8502415863617208

32.59 €

1 4 Arbeitstage 21032M85024158840192010

37.31 €

1 4 Arbeitstage 31236M85024159044212012

47.55 €

1 4 Arbeitstage 41645M107535.620127.256272416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support