Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1548.01000 |
K1548.01200 |
K1548.01600 |
K1548.03000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel Haltearm | Luftverbrauch pro Doppelhub (dm³) | Hubzahl pro min. bei 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) | Spannkraft bei 6 bar F3 (N) | Spannkraft bei 6 bar F4 (N) | Haltekraft bei 6 bar F1 (N) | Haltekraft bei 6 bar F2 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70° | 0.06 | 60 | 16 | 212.5 | 5 | 24 | 40 | 5.5 | 18 | 9 | 4.5 | 52 | 243.5 | 31 | M5x35 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
196.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85° | 0.08 | 60 | 12.7 | 218 | 7 | 26.8 | 48 | 6.2 | 25 | 11 | 5.2 | 61.5 | 261 | 43 | M6x50 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 | ||
242.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° | 0.28 | 50 | 19 | 270 | 8 | 32 | 59 | 8.9 | 34.5 | 17.5 | 7.1 | 85.2 | 345.2 | 75.2 | M08x65 | 1200 | 1800 | 1600 | 2400 | ||
345.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85° | 0.32 | 50 | 32 | 311.5 | 10 | 45 | 76 | 13.2 | 53.5 | 25 | 8.7 | 117.5 | 435.5 | 124 | M12x100 | 2400 | 4800 | 3000 | 5400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
R | G1/8 | Betriebsdruck(bar) | 2 - 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel Haltearm
Luftverbrauch pro Doppelhub(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M(mm)
Spannkraft bei 6 bar F3(N)
Spannkraft bei 6 bar F4(N)
Haltekraft bei 6 bar F1(N)
Haltekraft bei 6 bar F2(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften